Schmalz

Systèmes de préhension de surface FQE-V Xc

Surface de préhension modulable (Lxl en mm) de 110 x 230 mm à 400 x 280 mm

Accéder directement aux produits

Dimensions des préhenseurs modulables pour une manipulation précise des charges de votre application

La construction unique du produit, conforme à la norme ISO TS 15066, permet un fonctionnement HRC.

Construction modulaire et légère pour une capacité de charge effective plus élevée grâce à un poids du préhenseur réduit

Production d'électricité intégrée particulièrement efficace en termes d'énergie, pour des coûts d'exploitation réduits et une grande fiabilité de fonctionnement

Niveau sonore minimal : pour une pollution sonore ultra-réduites pour les collaborateurs

Composition
  • Bride (1)
  • Cache du silencieux (2) et isolation acoustique (5)
  • Modules d'éjecteurs ecoPump SEP (3) pour la génération du vide
  • Plateau d'aspiration (4) et ventouse plate (remplaçable) (6)
  • Connecteur multibroche (7)
  • Option : pressostat et vacuostat VSi (8)
Données techniques
  • Génération de vide pneumatique et vannes intégrées
  • Ventouse plate modulable, imprimée en 3D
  • Convient à la robotique légère et au fonctionnement avec des robots collaboratifs
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité, ventouse
Secteurs
  • Conditionnement
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Formulaire
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F

Réf. article: 10.01.44.00580

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireRectangulaire
Longueur L230 (mm)
Largeur B120 (mm)
Hauteur H92.6 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
avecFiltre
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds20 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration42
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20

Réf. article: 10.01.44.00584

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireRectangulaire
Longueur L230 (mm)
Largeur B120 (mm)
Hauteur H86.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration48
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc R 400x280 SW80 SPB2 F

Réf. article: 10.01.44.00560

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireRectangulaire
Longueur L400 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H115.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
avecFiltre
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration45
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc R 400x280 SW80 O20

Réf. article: 10.01.44.00565

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireRectangulaire
Longueur L400 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H86.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration45
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc OV 400x280 SW80 SPB2 F

Réf. article: 10.01.44.00568

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireOvale
Longueur L400 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H115.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
avecFiltre
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds40 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration34
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc OV 400x280 SW80 O20

Réf. article: 10.01.44.00574

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireOvale
Longueur L400 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H86.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration43
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 SPB2 F

Réf. article: 10.01.44.00570

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireCirculaire
Longueur L280 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H92.6 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
avecFiltre
Type de ventouseVentouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds20 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration56
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20

Réf. article: 10.01.44.00578

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireCirculaire
Longueur L280 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H86.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration31
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier