ECBPMi 24V-DC M12-8

Réf. article: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs

Tension DC24V - DC
Alimentation0,3 A
Connexion électriqueConnecteur M12, 8 pol
Température de travail0 ... 40 °C
ECBPMi 24V-DC M12-8
Attribut Valeur
d 7 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G4 M12-M
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11 mm
Lk 475,50 mm
Attribut Valeur
Tension DC 24V - DC
Alimentation 0,30 A
Température de travail 0 ... 40 °C
Connexion électrique Connecteur M12, 8 pol
Type de protection IP IP 40
contient Vis
Famille de produit ECBPMI
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: ECBPMi 24V-DC M12-8

Le générateur de vide électrique ECBPMi est fourni comme un produit prêt à être raccordé.