Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour poussoir à ressort
Connexion Profil | 2x vis M6 |
Largeur B | 35 mm |
Filetage G | M20x1.5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 35 mm |
d1 | 6,40 mm |
G3 | M20x1.5-F |
H | 24 mm |
H1 | 33 mm |
L | 30,50 mm |
L1 | 50 mm |
X2 | 24 mm |
Consignes de commande: HP-FST 2M6 35 M20x1.5
Les supports pour tiges à ressort HP-FST sont livrés prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : kit de montage