Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptateur pour le raccordement du profilé des porte-outils
Version | Support universel |
Connexion Profil | 2x vis M8 |
Largeur B | 56 mm |
Utiliser la construction | Support pour outillage tête sphérique 28,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 56 mm |
D | 28,50 mm |
d1 | 8,40 mm |
H | 18 mm |
H1 | 50 mm |
L | 14 mm |
L1 | 26 mm |
Y1 | 42 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 98 g |
Consignes de commande: HP-HT 2M8 56 HT-A3
Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés prêt à être raccordé La livraison pour les variantes avec filetages extérieurs comprend en outre des contre-écrous.
Accessoires disponibles : kit de montage