Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Possibilité de raccordement pivotant pour les ventouses
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Version | trav. interne du vide |
Longueur L | 43,9 mm |
Version | basculer |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 42 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 23 mm |
L | 43,90 mm |
L2 | 53,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Consignes de commande: SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV