Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connecteur transversal pour la connexion d deux profils
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Version | trav. interne du vide |
Longueur L | 40 mm |
Largeur B | 40 mm |
Hauteur H | 29,5 mm |
Plage de serrage | mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
H | 29,50 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Version | trav. interne du vide |
Poids | 97,70 g |
Consignes de commande: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV