Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connecteur transversal pour la connexion d deux profils
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Longueur L | 40 mm |
Largeur B | 40 mm |
Hauteur H | 30,6 mm |
Plage de serrage | mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40 mm |
H | 30,60 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 65,30 g |
Consignes de commande: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I