Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de support
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Version | Double bloc |
Longueur L | 38 mm |
Largeur B | 25,8 mm |
Hauteur H | 35 mm |
Plage de serrage | mm |
Filetage G1 | M6-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25,80 mm |
B2 | 35 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | M6-F |
H | 35 mm |
L | 38 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Version | Double bloc |
Poids | 71,50 g |
Consignes de commande: HTR-D30-I M6-IG D PXT