• Kit de préhension composé à partir d'un préhenseur magnétique pour être intégré sur des robots légers
  • Préhenseur magnétique avec des forces de maintien élevées pour la manipulation de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, de tôles avec des trous et des découpes
  • Manipulation de composants ferromagnétiques
  • Utilisation dans les applications HRC (collaboration homme-robot)
Produits - Points forts
  • Kit complet prêt à l'emploi avec des raccords, des tuyaux et des câbles pour une intégration rapide et sécurisée aux robots
  • La fonction bistable avec aimant permanent assure une prise sécurisée même lors d'une panne de courant
  • Encombrement minime et poids réduit grâce à une conception compacte
  • Surface de préhension avec anneau de friction pour absorber les forces latérales élevées
  • Un logiciel de mise en service pour un paramétrage simple et rapide
Kits de préhension SGM-SV
  • Boîtier adapté à la norme HRC avec préhenseur magnétique SGM-SV et détecteur de proximité à monter ultérieurement (état de commutation du préhenseur magnétique : préhension / relâchement) (1)
  • Raccords d'air comprimé pour la saisie / le relâchement (2)
  • Surface de préhension avec anneau de friction (3)
  • Interface robot dans la conception des brides (4), brides d'adaptation pour d'autres types de robots (7)
  • Eléments supplémentaires pour la préhension de pièces rondes (5)
  • Extension pour atteindre par exemple des conteneurs profonds (6)
  • Surface de préhension du préhenseur magnetique : Ø 40 mm
  • Force de préhension max. : 100 N
  • Applications de la robotique légère (cobots)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par