Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Contrôle et paramétrage des pinces IO-Link intelligentes via des E/S numériques 24 V
Entrées/sorties | entrée/sortie numérique |
Tension DC | 24V - DC |
Construction | Système de changement rapide MATCH |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 77 mm |
H | 124 mm |
L | 38 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension DC | 24V - DC |
Température de travail | 5 ... 50 °C |
Poids | 190 g |
Consignes de commande: SCM DIO 24V-DC MATCH
Le module Smart Communication SCM est livré prêt à être raccordé.
Utilisation en combinaison avec le RMQC IO-Link. Le générateur de vide correspondant ainsi que le RMQC doivent être commandés séparément.