Schmalz

Consignes de commande

La pompe électrique compacte GCPi est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux, tamis de filtre

Accessoires disponibles : Câble de raccordement

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Réf. article: 10.03.01.00648

Génération électrique du vide avec électronique de contrôle intégrée pour l'automatisation du vide

Secteurs : Universel

Taille50
Tension24V - DC
Connexion électrique5xConnect M12, 5x5 pol
Capacité d'aspiration (max.)46 (l/min)
Vide max.800 (mbar)
67 (dB(A))
Type de protection IPIP 54
Poids propre3220 (g)
Température de travail0 ... 45 °C
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 236  mm
B2 47  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 M12x1-M
G3 M12x1-F
H 102  mm
L 190  mm
L1 220  mm
X1 204  mm
Y1 166  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 46  l/min
Tension DC 24 V - DC
Connexion électrique 5xConnect M12, 5x5 pol
Température de travail 0 ... 45 °C
Poids propre 3 220  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier