SA-NIP N049 G1/8-AG DN300
Réf. article: 10.01.06.01693
Insert de raccordement de ventouse
| Famille d'insert | N 049 |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Longueur L1 | 21 (mm) |
| Longueur d'adaptation | 4 (mm) |
| Diamètre nominal dn | 3 (mm) |
| Matière | Aluminium |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| D | 7,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 4 mm |
| L1 | 21 mm |
| L2 | 9 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 13 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | N 049 |
| Matière | Aluminium |
Documentation
Documentation