- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1
Réf. article: 10.03.04.00200
Centrale de vide avec pompe à rotor sec et réservoir
| Capacité d'aspiration -800 | 80 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 100 (l) |
| avec | Contacteur-disjoncteur |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 610 mm |
| B1 | 720 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| H | 690 mm |
| L | 710 mm |
| L1 | 715 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 570 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide max. | -900 mbar |
| Puissance du moteur | 2,2 kW |
| Volume du réservoir | 100 l |
| Capacité d'aspiration -800 | 80 m³/h |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Poids propre | 129,5 kg |
| Vide max. | -26,58 inHg |
| Famille de produits | VZ |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation