Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

STF 100 P 12.0 SSD

Réf. article: 10.07.01.00406

Filtre à poussière

Diamètre extérieur D264 (mm)
Longueur L445 (mm)
Hauteur H335 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 369  mm
B2 214  mm
D 264  mm
d 8,5  mm
D1 288  mm
D2 100  mm
H 335  mm
L 445  mm
L1 829  mm
L2 384  mm
X1 280  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Volume de flux nominal 720  m³/h
Connexion Ø100mm
Vide max. -500  mbar
Épaisseur des pores du filtre 3  µm
Poids propre 4  kg
Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier