• Utilisation pour le séchage de parties de meubles vernies comme des portes, des baguettes, des profilés
  • Possibilité d'entreposage de grandes pièces planes, les capteurs solaires, par exemple
  • Construction robuste en tubes d'acier, revêtement de poudre RAL 7035 gris clair
  • Selon les dimensions de la pièce avec râteaux supplémentaires, tiges d'étage enfichables et définition individuelle du nombre d'étages
  • 4 galets en matière synthétique dirigeables dont 2 équipés de freins
  • Repliables, encombrement réduit après utilisation
  • Chariot à barres télescopiques pour une dépose et un transport en douceur de pièces de différentes tailles
  • Choix de 12 ou 16 étages
  • Ecart entre les niveaux de 96 mm ou 47 mm

Filtrer par