Technique du vide pour le secteur éolien

Solutions personnalisées pour une manipulation puissante

Schmalz B.V.
Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo
Pays-Bas

T: +31 74 25557-57
schmalz@schmalz.nl
Carte de visite

Formulaire de contact

Ces dernières années, le secteur de l'énergie éolienne est parmi les industries les plus dynamiques du monde. Cette tendance est favorisée par la transition énergétique des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Grâce au progrès technologique de ces dernières années, l'efficacité de l’énergie éolienne ne cesse d'augmenter. La tendance va à des hauteurs de moyeu de plus en plus élevées et à des pales de rotor de plus en plus grandes. La manipulation des composants de jusqu'à 85 mètres de long et pesant des tonnes et la production précisie de la géométrie des pales entraînent de nouveaux défis dans la production. Afin de répondre à cette croissance très rapide, la production de pales de rotor est actuellement à un carrefour de la production en série automatisée, de sorte que des concepts innovants et des solutions de manipulation par le vide deviennent nécessaires pour les futurs processus.

Schmalz développe des palonniers à ventouses adaptés aux besoins de chaque client pour différentes géométries et technologies de fabrication. Cela permet aux clients de réduire les délais de traitement à un minimum, d'augmenter nettement la qualité et d'améliorer l'ergonomie. Les solutions de Schmalz sont principalement utilisées pour la fabrication de pales de rotor et de nacelles, mais aussi dans la production d'armoires électriques et autres processus de la fabrication des systèmes d'éoliennes. Un système d'alarme sonore et visuel fiable assure un maximum de sécurité lors de la manipulation.


Les solutions de vide dans le secteur de l'énergie éolienne


Gamme de solutions Schmalz

Composant Poids maximum *
[kg]
Longueur de composant maximale *
[m]
Exigences de processus spéciales
Sangles 5.000 70 Pièces avec ou sans contour conforme,
levage, transport et utilisation
Âmes 1.500 64 Mise en place précise, simple et par paire sous pression, installation verticale et entreposage et positionnement conformes,
pivotement 90 degrés (électriquement et mécaniquement)
Emplantures 1.500 3,5 Pivotement et rotation 90 degrés
Moules 6.000 70 Levage contour conforme, préhension et dépose à plat
Pale de rotor 24.000 85

Démoulage de la pale de rotor dans la section de pointe
Transport au dépôt, au perçage ou fin de ligne

Partie extérieure de nacelle 4.000 11 Pivotement 90 degrés positionnement exact

*Autres solutions personnalisées possibles


Découvrez des systèmes de manutention en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant