Palonnier à ventouses VacuMaster Glass 1000

Manipulation sûre et ergonomique du verre à l'extérieur jusqu'à 1000 kg

Demande de produit

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide.

Demander un produit

Le VacuMaster Glass 1000 est le palonnier à ventouses idéal pour la manipulation en toute sécurité de pièces en verre en extérieur. Il est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges jusqu'à 1000 kg aussibien en horizontale qu’à la verticale. Les pièces peuvent être pivotées de 90°, tournées à 360° et positionnées au pas de 45°. Un réglage manuel sur le vérin de descente permet d'accélérer et de ralentir le processus de pivotement. Grâce à la conception modulaire et au système de réglage manuel rapide, le palonnier à ventouses peut être adapté à différentes dimensions de pièces. La fonction "marche/arrêt du vide" peut être commandée par deux boutons poussoirs sur l'appareil ou, en option, par une télécommande radio.

Le VacuMaster Glass 1000 fonctionne indépendamment du réseau électrique. Un écran LED fournit des informations sur l'état de charge de la batterie 12V rechargeable et remplaçable.

Système modulaire

(1) Bras de charge amovible avec oeillet de suspension réglable

(2) Vérin d'abaissement avec fonction de verrouillage pour un pivotement sûr

(3) Oeillet de suspension pour montage sans bras de charge

(4) Dispositif manuel de rotation et de pivotement

(5) Deux manomètres pour indiquer le vide dans chaque circuit

(6) Affichage de l'état du niveau de charge de la batterie

(7) Bouton-poussoir électronique pour la mise en marche/arrêt du générateur de vide (commandé en option par télécommande radio)

(8) Poignée périphérique pour le guidage du palonnier

(9) Bras d'extension amovibles

(10) Toutes les ventouses sont facilement amovibles ou rapidement réglables pour différents formats de pièces

Données techniques

Le VacuMaster Glass 1000 a été conçu pour des charges allant jusqu'à 1000 kg (horizontalement et verticalement). Le poids propre optimisé de l'appareil de levage se situe entre 130 kg et 140 kg. La capacité de charge dépend du nombre de ventouses utilisées (100 kg par plaque d'aspiration)

Alimentation en énergie : batterie 12 V/4 A

Capacité de la batterie : 7 Ah

Température de fonctionnement : 0°C à 40 °C

4 ventouses 6 ventouses 8 ventouses 10 ventouses
Max. Capacité de charge 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg
Poids net ca. 100 kg ca. 106 kg ca. 116 kg ca. 126 kg
Pièce de travail Taille minimale 1,3 m x 1,1 m 1,3 m x 1,1 m 2,8 m x 1,4 m 2,5 m x 1,6 m
Volume par stockage de sécurité ca. 2,1 l ca. 2,1 l ca. 2,1 l ca. 2,1 l
Capacité d'aspiration de la pompe à vide 34 l/min 34 l/min 34 l/min 34 l/min
Pression maximale 730 mbar Vacuum 730 mbar Vacuum 730 mbar Vacuum 730 mbar Vacuum
Température de fonctionnement 0°C  à  4°C  0°C  à  4°C  0°C  à  4°C  0°C  à  4°C 
Tension 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Capacité de la batterie 12 Ah 12 Ah 12 Ah 12 Ah
Consommation d'énergie primaire 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A

Découvrez des systèmes de manutention en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant


Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster 1000

Radio-commande FFS

Pour le contrôle optionnel de la fonction "marche/arrêt de l'aspirateur" via la télécommande radio.

Palonniers à ventouses supplémentaires

Vous recherchez un autre appareil de levage ? Vous en trouverez ici.