• Système de bridage par serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de mono-circuit)
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide et disposent d’un raccord de vide supplémentaire permettant la fixation du serrage sur le profil
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • En cas de surface de ventouse insuffisante, il est possible de serrer et d’usiner ces pièces mécaniquement et de manière fiable
Produits - Points forts
  • Plaques de serrage positionnées de manière excentrée pour une utilisation optimale de la surface de serrage
  • Maintient en toute sécurité les pièces étroites avec des forces de serrage allant jusqu'à 700 N
  • Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, car il peut être activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Résiste aux forces latérales les plus fortes grâce à des matériaux de friction spéciaux
Blocs de serrage VCMC-K1
  • Le plateau de bridage excentrique (1) est tiré vers le bas, par le vide du profil mono-circuit, via un piston du système de serrage
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
  • Corps de base en aluminium (3) avec une interface (5) avec le profil
  • Raccord de vide supplémentaire (4) pour la fixation de la ventouse sur le profil
  • Patte de fixation en option (6) pour un positionnement précis et reproductible
  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Maintien par le vide sur le profil

Filtrer par