• Système de bridage par serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système bi-circuit)
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le bridage
  • Le système de serrage est maintenu sur le profil à l’aide d’un circuit de vide, tandis que le piston et le plateau de bridage sont tirés vers le bas à l’aide d’un second circuit
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • En cas de surface de ventouse insuffisante, il est possible de brider et d’usiner ces pièces mécaniquement et de manière fiable
Produits - Points forts
  • Plaques de serrage positionnées de manière excentrée pour une utilisation optimale de la surface de serrage
  • Maintient en toute sécurité les pièces étroites avec des forces de serrage allant jusqu'à 700 N
  • Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, car il peut être activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Résiste aux forces latérales les plus fortes grâce à des matériaux de friction spéciaux
Blocs de serrage VCMC-K2
  • Le plateau de bridage excentrique (1) est tiré vers le bas, par le vide du profil bi-circuit, via un piston du système de serrage
  • Matière de friction (2) pour l’optimisation de l’absorption des forces latérales
  • Corps en aluminium (3) avec une interface (4) avec le profil
  • Patte de fixation en option (5) pour un positionnement précis et reproductible
  • Système de vide bi-circuit
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Maintien par le vide sur le profil

Filtrer par