• Système de serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec tables quadrillées
  • Convient à toutes les géométries courantes de quadrillage (largeurs de rainure de 6,1 mm à 7 mm, profondeurs de rainure de 6,1 mm à 7 mm)
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le serrage
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • En cas de surface de bridage insuffisante, il est possible de brider et d’usiner ces pièces mécaniquement et de manière fiable
Produits - Points forts
  • Plaques de serrage positionnées de manière excentrée pour une utilisation optimale de la surface de serrage
  • Maintient en toute sécurité les pièces étroites avec des forces de serrage allant jusqu'à 700 N
  • Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, car il peut être activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Résiste aux forces latérales les plus fortes grâce à des matériaux de friction spéciaux
Blocs de serrage VCMC-R
  • La plaque de serrage excentrique est tirée (1) vers le bas par le vide de service de la machine via un piston dans le dispositif de serrage
  • Garniture de friction (2) pour optimiser l'absorption des forces de cisaillement
  • Corps en aluminium (3)
  • Interface (4) avec la table quadrillée avec cadre d'étanchéité (5)
  • Système de vide pour tables quadrillées
  • Pour profils de cadres et de fenêtres

Filtrer par