• Les systèmes de bridage sont maintenus mécaniquement sur le profil et activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le serrage
  • Le plateau de bridage disposé de manière excentrique offre une grande surface de serrage, peut pivoter à 360° et être utilisé dans toutes les directions
  • Bridage en toute sécurité de pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur du profil 72,5 mm)
  • Système TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur du profil 109 mm)
Produits - Points forts
  • Plaques de serrage positionnées de manière excentrée pour une utilisation optimale de la surface de serrage
  • Maintient en toute sécurité les pièces étroites avec des forces de serrage allant jusqu'à 700 N
  • Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, car il peut être activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Résiste aux forces latérales les plus fortes grâce à des matériaux de friction spéciaux
Blocs de serrage VCMC-S
  • La plaque de serrage (1) est tirée vers le bas par un piston grâce au vide de service du centre d'usinage cnc
  • Garniture de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
  • Corps en aluminium (3) avec interface (4) avec le profil
  • Cadre d'étanchéité (5) optimisé pour faciliter le déplacement du mamelon sur le profil
  • Porte-queue d'hirondelle (6) pour la pré-fixation mécanique dans les consoles SCM / Morbidelli
  • Systéme de vide pour Profils SCM
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Maintien mécanique sur le profil

Filtrer par