Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Plage de mesure | bar |
Longueur L | 148 mm |
Filetage de connexion | G1/8"-F |
Filetage G1 | G1/8"-F |
Filetage G2 | G1/8"-F |
Diamètre nominal | 7 mm |
Tension | 24V - DC |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 18,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
H | 54 mm |
L | 148 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension | 24V - DC |
Température de travail | °C |
Consignes de commande: EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC