SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA
Réf. article: 10.01.49.00015
Bride complète pour la connexion à des robots légers
| Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
| Dmk | 63 (mm) |
| Nombre de traverses longitudinales | 1 |
| por | YASKAWA |
| Type | hc10dt |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Poids propre | 265.7 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 86 mm |
| d | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 22,5 mm |
| L | 105 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de traverses longitudinales | 1 |
| por | YASKAWA |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation