• Support pour le montage de capteurs cylindriques sur des traverses d’outillage
  • Pour les capteurs de diamètres de 12 à 30 mm
Produits - Points forts
  • Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
  • Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
  • Très polyvalent, car il convient aux capteurs cylindriques de 12 à 30 mm
Supports pour capteurs HT-SE
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour capteurs cylindriques (2)
  • Logements pour capteurs de diamètres de 12 à 30 mm
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par