• Support pour le montage de ventouses à vide sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire

Support réglable HT-SG

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, ventouses et connexions et configurez votre support vous-même.

Produits - Points forts
  • Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
  • Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
  • Utilisation polyvalente des ventouses à vide avec différents filetages G, NPT, M et adaptateurs rectangulaires (système de changement rapide)
  • Configuration spécifique à chaque client, par exemple avec des capteurs de vide et des ventouses.
Supports pour ventouses HT-SG
  • Exécution HT-SG (forme étroite)
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour ventouse à vide (2), raccord de vide (3)
  • Logements pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par