• Support pour le montage de ventouses sur des traverses d’outillage
  • Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Pour buses de vide intégrées au support
  • Convient à une utilisation dans les espaces réduits, aucun composant supplémentaire de génération du vide n’étant nécessaire

Support réglable HT-SG…I

Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, générateurs, ventouses, vacuostats et pressostats et connexions et configurez votre support vous-même.

Produits - Points forts
  • Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
  • Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
  • Utilisation polyvalente des ventouses à vide avec différents filetages G, NPT, M et adaptateurs rectangulaires (système de changement rapide)
  • Spécifique à chaque client et rapidement configurable, par exemple avec des capteurs de vide et des ventouses décentralisés.
Supports pour ventouses HT-SG I
  • Exécution HT-SG…I (génération de vide intégrée)
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour ventouses à vide (2), pressostats et vacuostats (3) et buse de vide intégrée (4)
  • Logements pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
  • Logements pour buses de vide intégrées au support

Documents

Choisir la langue

Filtrer par