Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour ventouse
Connexion Profil | 2x vis M6 |
Largeur B | 35 mm |
Raccord de ventouse | G3/8"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d1 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G4 | M4-F |
H | 24 mm |
H1 | 40,20 mm |
L | 28,50 mm |
L1 | 50 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 10 mm |
X1 | 28 mm |
X2 | 24 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 68 g |
Consignes de commande: HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG
Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés prêt à être raccordé. Les variantes avec filetage extérieur sont livrées avec des contre-écrous supplémentaires.
Accessoires disponibles : kit de montage