Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tige à ressorts avec amortissement et compensation de hauteur
Raccord de ventouse | G1/2"-M |
Raccord du vide | G3/8"-F |
Course ressort Z | 90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
G3 | M30x1.5-M |
H | 188,50 mm |
H2 | 125,50 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 55 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Course) | 90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Ind. de rigid. | 1,07 N/mm |
Précontrainte | 24,38 N |
Tens. ress. 50 % de levée | 75,30 N |
Charge verticale | 4900 N |
Charge horizontale | 730 N |
Poids | 544 g |
Température de travail | 0 ... 80 °C |
Famille de produit | FSTE |
Consignes de commande: FSTE G1/2-AG 90
La tige à ressorts FSTE est livrée prête à être raccordée.