Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1 | G1/4"-M |
Diamètre extérieur du tuyau | 4 mm |
Matière | Plastiques |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Longueur L | 18,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-M |
dn | 2 mm |
D1 | 12 mm |
H | 9,50 mm |
H1 | 15,50 mm |
L | 18,50 mm |
L1 | 26,30 mm |
LG1 | 6 mm |
SW1 | 16 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de tuyau | Tuyau D = 4 d = 2 |
Type de tuyau | 4-2 |
Matière | Plastiques |
Plage de pression (press. de service) | 0,95 ... 10,00 bar |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Poids | 17,10 g |
Famille de produit | STV |
Consignes de commande: STV-W G1/4-AG 4
Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.