• Ejecteur compact pour la manipulation de pièces étanches ou légèrement poreuses dans les secteurs de l’électronique, l’électrotechnique, les techniques d’emballage, la robotique et l’industrie automobile
Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

La gamme de produits Ejecteurs compacts SCP / SMP est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

Produits - Points forts
  • Optimisation de la consommation d'air grâce à un taux d'aspiration finement gradué (taille des buses de 1,0 à 3,0 mm)
  • Un système modulaire polyvalent pour des besoins variés
  • La fonction d'économie d'air automatique (en option) minimise les coûts énergétiques en fonctionnement continu
  • Surveillance numérique du vide (en option) via un écran LED et un clavier intuitif.
Ejecteurs compacts SCP / SMP
  • Corps de base en aluminium anodisé (5)
  • Fonctions de la vanne d’aspiration au choix : NO (normalement ouvert) NC (normalement fermé) (7)
  • Soupape de surpression NC (8), filtre (3), silencieux (4) et clapet anti-retour intégrés
  • En option: Vacuostat électronique (1), dispositif réduisant la consommation d'air, plaques quadrillées de distribution du vide multiples pour un montage en batterie
  • Ejecteurs compacts avec fonction économie d'énergie sans câbles compris dans la livraison
  • Raccord de vide (2) et raccord d´air comprimé (6)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en aluminium

Documents

Choisir la langue

Filtrer par