• Ejecteur avec soufflage intégré pour des applications variées aux temps de cycle courts, comme par exemple pour manipuler des tôles, dans l'industrie automobile en général, les machines d'emballage ou pour des préhensions par robots
Produits - Points forts
  • Des temps d'aspiration et de soufflage courts permettent des cycles plus courts en fonctionnement automatique
  • Corps en plastique compact et léger, optimisé pour les systèmes à très haute dynamique
  • Un montage direct sur la ventouse est possible grâce au système de support modulaire HTS
  • Avec silencieux
  • L'interrupteur à vide optionnel permet d'optimiser les temps de cycle
Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC
  • Corps (1) aux dimensions et poids réduits au maximum
  • Silencieux (2) en aluminium anodisé
  • Raccord d'air comprimé du soufflage (3) et de l'aspiration (4)
  • Deux perçages traversants (5) permettant une fixation sur le support de ventouse ; connexion pour la mesure du vide (6)
  • Deux vis de fixation M4 sont inclus dans la livraison
  • En option vacuostat (7) à point de commutation fixe en option pour 600 mbar et câble de raccordement de 3 m ainsi que carter protecteur avec décharge de traction (SEAC VE-SH)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par