• Ejecteur en ligne pour un montage directement dans le tuyau
  • Manipulation de composants électroniques
  • Utilisation dans des systèmes de manipulation avec endroits exigus
  • Utilisation dans des systèmes de séparation pour l’usinage du plastique et de la tôle
Produits - Points forts
  • Ejecteur en ligne avec raccords axiaux pour une installation rapide via la tuyauterie en place
  • Idéal pour les processus hautement dynamiques grâce à son faible poids (5 g)
  • Consommation d'air optimisée avec un taux d'aspiration et une valeur de vide élevés
  • Le boîtier plastique mince permet une installation même dans les espaces les plus exigus
  • La connexion rapide de type "push-in" permet d'économiser des éléments de connexion supplémentaires
Ejecteurs en ligne SLP
  • Boîtier en deux parties en plastique léger mais résistant aux coups (1)
  • Raccord axial de l'air comprimé (3) et du vide (2) type « push in » pour le raccord de tuyaux de 4 mm de diamètre
  • Générateur de vide à buse mono étage en deux niveaux de puissance disponible 0,5 et 0,7 mm de diamètre
  • Echappement de l’air favorable à l’écoulement
  • Conception industriel attrayant en construction mince (10 mm)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 16 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par