• Générateur de vide électrique intelligent pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation
  • Utilisable dans la robotique mobile, pour la manipulation entièrement automatisée de petites pièces et pour des tâches de manipulation stationnaires
Produits - Points forts
  • Soupape de ventilation intégrée pour une dépose rapide et précise
  • Surveillance ciblée des processus et maintenance prédictive grâce à la connexion via IO-Link
  • La surveillance des conditions réduit les erreurs et améliore la disponibilité des installations
  • L'interface NFC permet la lecture et le paramétrage via un smartphone
  • Amélioration de l'efficacité énergétique grâce au réglage automatique de la puissance d'aspiration
Générateurs de vide ECBPi
  • Plaque d'adaptation pour la bride (1) pour la connexion mécanique à tous les modèles courants de Cobot
  • Fiche de raccordement M12 8 broches ou barre de serrage en tant qu'interface numérique (2) entre le ECBPi et le robot
  • Interface NFC (3) pour un transfert facile des données avec un smartphone
  • Bride pour le raccordement au préhenseur (4)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %

Documents

Choisir la langue

Filtrer par