• Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide intelligent électrique
  • Comprend le générateur de vide, la bride, le préhenseur et le câble de raccordement
  • Manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation
Produits - Points forts
  • Le kit contient tous les éléments nécessaires au montage rapide d'un préhenseur (ready-to-connect)
  • Soupape de ventilation intégrée pour un placement rapide et précis de la pièce pendant la manutention
  • Surveillance des processus grâce à une connexion via IO-Link ou des dispositifs numériques ; surveillance des conditions pour prévenir les erreurs
  • L'interface NFC permet la lecture et le paramétrage via un smartphone
  • Efficacité énergétique grâce à l'adaptation de la puissance au processus de préhension par le biais du contrôle de la vitesse
Kits de préhension pour robot ECBPi
  • Plaque d'adaptation à la bride (1) pour la connexion mécanique au robot léger ou au Cobot
  • Connecteur M12-8 broches comme interface numérique de l'ECBPi (2) vers le robot
  • Interface NFC pour un transfert facile des données avec un smartphone
  • Bride pour le raccordement au préhenseur (3)
  • Effecteur de fin VEE (4) avec une ventouse remplaçable
  • Câble de raccordement en tant que raccord électrique sur le robot
  • Générateur de vide comprenant une bride, un préhenseur et un câble de raccordement
  • Echange flexible du préhenseur possible
  • Capacité d’aspiration jusqu’à 12 l/min et vide max. : 75 %
  • Convient pour fonctionner avec des robots légers et des robots

Documents

Choisir la langue

Filtrer par