Efficace
Nouveau
  • Générateur de vide électrique pour la fabrication et le montage sans air comprimé
  • Utilisation flexible dans l'automatisation sous vide ainsi que dans la robotique mobile avec des systèmes de transport autonomes (AGV) et des robots (AMR)
  • Manipulation de pièces aussi bien étanches que poreuses grâce à une puissance d'aspiration élevée et une fonction d'aération rapide
  • Commande intelligente du vide pour une manipulation en douceur des pièces fragiles comme les tôles fines ou le verre
Produits - Points forts
  • Idéal pour le montage décentralisé dans des installations d'automatisation pour la réalisation de processus de manipulation rapides
  • Réduction des coûts grâce à la production de vide et à la ventilation entièrement électriques et efficaces sur le plan énergétique via la technique 24 V
  • Unité de commande intégrée pour le contrôle des composants externes et la surveillance de l'ensemble du système de vide
  • Les interfaces IO-Link et NFC permettent une mise en service rapide et peu coûteuse
  • Réglage des principaux paramètres de processus via un écran tactile convivial
Pompes électriques compactes GCPi
  • Écran tactile LCD convivial (1) pour le réglage des principaux paramètres de processus
  • Unité de vide dans un boîtier plastique compact (2)
  • Raccord de vide G1/4"-F (3)
  • Silencieux (4) pour réduire le niveau sonore
  • Interfaces électriques M12-5 (5)
  • Pattes de montage (6) pour l'installation
  • Capacité d'aspiration : 46 l/min
  • Vide max.: 80 %
  • Tension : 24 V-DC
  • Puissance : 55 W
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par