Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | Courant continue |
Niveau sonore | 60,5 dB(A) |
Poids | 12 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 123 mm |
B1 | 138 mm |
B2 | 11,50 mm |
d | 8,40 mm |
G3 | G3/8"-F |
H | 196 mm |
L | 231 mm |
L2 | 80 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration à DC | 9,70 m³/h |
Tension | 24 – 48V DC |
Puiss. nominale | 500 W |
Alimentation | DC |
Alimentation | Courant continue |
Niveau sonore | 60,50 dB(A) |
Poids | 12 kg |
Famille de produit | EVE-TR |
Consignes de commande: EVE-TR 8 DC
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)