Fin de série
  • Vacuostat et pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée
Vacuostats et pressostats VSi

La gamme de produits Vacuostats et pressostats VS-V/P est épuisée et reste disponible jusqu'au 28/02/2022

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Vacuostats et pressostats VSi

Produits - Points forts
  • Vacuostat et Pressostat pour une commutation et une mesure précise
  • Point de commutation et hystérésis réglables selon les besoins du client.
  • Seuils de vide réglables et surveillance d'état par sortie analogique et numérique
  • Très large gamme fonctionnelle de -1 à +1 bar, avec une sécurité contre la surpression jusqu'à 5 bar
  • Vacuostat et pressostat électroniques dans un boîtier robuste en polycarbonate
  • Raccord de la pression à bride ou avec filetage extérieur G1/8", les deux variantes avec filetage intérieur M5
  • Point de commutation et hystérèse réglables par vis
  • Connexion électrique avec raccord vissé M8 4 broches
  • DEL de fonctionnement intégrée pour l'affichage de l'état de commutation
  • Bouchon de purge (air de référence, IP 65) vissable dans le boîtier de commutation
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à +1 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Documents

Choisir la langue

Filtrer par