Fin de série
  • Vacuostat et pressostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide et pression
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes du vide et pression
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée
Vacuostats et pressostats VSi

La gamme de produits Vacuostats et pressostats VS-V/P-D est épuisée et reste disponible jusqu'au 31/03/2021

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostat et pressostat électronique dans un boîtier robuste en polycarbonate
  • Raccord à filetage extérieur G1/8" et à filetage intérieur M5
  • Affichage à 3 chiffres et clavier à membrane à l’avant pour le réglage
  • DEL de fonctionnement intégrée pour l'affichage de l'état de commutation
  • Connexion électrique avec raccord vissé M8 à 4 broches
  • Forme compacte et poids faible
  • Vacuostat et pressostat électronique
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Documents

Choisir la langue

Filtrer par