• Vacuostat électronique pour la surveillance de l'état des systèmes du vide
  • Optimisations de temps de cycle ou les circuits de réglage pour l'augmentation de la rentabilité des systèmes du vide
  • Forme compacte et poids faible permettant une utilisation directement sur la ventouse
  • Utilisation dans tous secteurs de la manipulation automatisée
Produits - Points forts
  • Vacuostat et Pressostat pour une commutation et une mesure précise
  • Seuils de vide réglables et surveillance d'état par sortie analogique et numérique
  • Point de commutation réglable en fonction des besoins du client
  • Vacuostat électronique dans un boîtier robuste en polyamide
  • Raccord du vide à bride en aluminium et avec filetage intérieur M5
  • Point de commutation réglable par vis, hystérèse pré-réglée
  • Connexion électrique et sortie de signal avec raccord vissé M8 à 4 broches
  • DEL de fonctionnement intégrée pour l'affichage de l'état de commutation
  • Vacuostat électronique
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
  • Fonction de commutation : PNP

Documents

Choisir la langue

Filtrer par