• Vacuostat électronique VSi-HD avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de dépression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation
  • Exécution très résistante pour l’utilisation dans des conditions environnantes difficiles (par ex. dues à des accélérations, à de la salissure ou à des secousses)
  • Montage direct sur la ventouse, notamment dans les systèmes de vide décentralisés
  • Entrée et sortie de paramètres de procédé via la commande
Produits - Points forts
  • Le vacuostat électronique avec signaux de commutation numériques mesure et évalue avec précision les données du processus
  • Conception robuste et compacte, optimisée pour les environnements difficiles
  • Entrée et sortie des données de processus pertinentes via le contrôleur en utilisant IO-Link
  • La surveillance des fuites par une sortie visuelle ou numérique permet une maintenance prédictive
  • Vacuostat compact VSi-HD sans écran d'affichage en exécution solide
  • Carter robuste en aluminium
  • Affichage de fonctionnement et du point de commutation par LED
  • Montage par grand surplat
  • Connecteur M12-4 pôles
  • Vacuostat compact VSi-HD sans écran d'affichage en exécution solide
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar

Documents

Choisir la langue

Filtrer par