• Connecteur inférieur pour la construction des éléments de jonction individuels en combinaison avec un connecteur supérieur VEE-CO-U ou en combinaison avec un module de base VEE-QCF
  • Réception directe de ventouses
Produits - Points forts
  • Le filetage du raccord permet le raccordement direct de toutes les ventouses Schmalz
  • Élément d'étanchéité et vis inclus (conforme à la FDA)
  • La douille inférieure du connecteur VEE-CO-L contient un élément d'étanchéité et quatre vis.
  • Disponible en version fermée ou avec une variété de filets
  • Raccord inférieur en matière polyphenylsulfone PPSU conforme aux normes FDA
  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (conforme à la FDA)
  • Contient un élément d'étanchéité et des vis de fixation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par