Mousses d’étanchéités pour systèmes de préhension de surface

Mousses d'étanchéité de rechange de marque Schmalz pour les systèmes de préhension

Les mousses d'étanchéité de Schmalz sont utilisées dans divers systèmes de préhension de surface, comme les systèmes FXP/FMP et FMHD ou sur des préhenseurs d’autres fabricants. Les mousses d'étanchéité présentent l'avantage de pouvoir manipuler plusieurs pièces différentes avec le même préhenseur autant que possible sans fuite. Vous pouvez ainsi déplacer de façon dynamique et efficace les pièces présentant des irrégularités, des rugosités et des découpes.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Longue durée de vie, jusqu'à 10 fois supérieure aux mousses des concurrents
  • Comportement de redressement rapide
  • Faible dispersion de la qualité des propriétés techniques au fil du temps
  • Possibilité de remplacement en toute simplicité et sans nettoyage pour un gain de temps pouvant atteindre 90 %

Vous utilisez déjà un système de préhension de Schmalz ?

Il vous suffit d’indiquer dans notre recherche la référence d’article de votre préhenseur pour accéder à l’article correspondant. À l’aide de la liste d’accessoires de votre préhenseur, vous pouvez commander des mousses de remplacement directement sur notre boutique en ligne.

Vous utilisez un préhenseur d’un autre fabricant ?

Ils peuvent désormais profiter également de notre important savoir-faire : nous sommes en effet en mesure de préparer des mousses sur demande pour les préhenseurs que vous utilisez et que vous avez achetés auprès d'autres fabricants. Contactez-nous et nous vous ferons parvenir une offre sans engagement pour votre mousse d'étanchéité Schmalz.


La mousse adéquate pour votre application

Mousse ZEL

Verres d’écran, tôle inox, plastique

  • Mousse en polyuréthane pour applications spécifiques
  • Excellentes propriétés d’empreinte. Appropriée uniquement aux pièces aux surfaces lisses en raison de la dureté du matériau.

Mousse SI

Logistique des produits alimentaires, plastique, verre

  • Mousse en silicone pour applications spécifiques
  • Appropriée pour emballages de produits alimentaires ainsi que pour des exigences élevées de température

Mousse N

Verre, conditionnement, métal, plastique

  • Mousse à revêtement standard
  • De préférence appropriée pour une manipulation sans empreinte et pour des applications avec exigences élevées relatives à la résistance chimique de la mousse

Mousse O

Bois, verre, conditionnement, logistique, métal, plastique

  • Mousse standard sans revêtement à utilisation universelle
  • Excellentes propriétés d’étanchéité et de tenue pour une longue durée de vie et des temps de cycle dynamiques

Mousse sandwich

Universelle

  • Combinaison de différentes mousses standards
  • Grâce à la combinaison de propriétés techniques de mousses standards, celles-ci peuvent être optimisées pour les tâches de manipulation spécifiques. P. ex. mousse résistante à l’usure avec possibilité simultanée d’obtenir les temps de cycle les plus rapides

Mousse SWG

Sacs, sachets, pierres

  • Mousse en caoutchouc naturel pour applications spécifiques
  • Mousse résistante à l’usure pour la manipulation de pièces à arêtes tranchantes et abrasives

Mousse avec protection SU

Verres d’écran, pièces électroniques

  • Couche de protection en polyuréthane pour applications spécifiques

  • Pour la manipulation de pièces aux surfaces particulièrement sensibles, de composants électroniques et pour éviter les empreintes. Convient uniquement pour des pièces aux surfaces majoritairement lisses.

Mousse avec protection ESD

Verres d’écran, pièces électroniques

  • Couche de protection en polyuréthane pour applications spécifiques

  • Pour la manipulation de pièces aux surfaces particulièrement sensibles, de composants électroniques et pour éviter les empreintes. Pour une dissipation sans dommage et contrôlée des contraintes appliquées à la pièce.

Pourquoi des mousses d'étanchéité Schmalz ?

Schmalz est un expert en matière de mousses d'étanchéité pour préhenseurs de surface. Les mousses d'étanchéité Schmalz se distinguent tout particulièrement par leur qualité, leur longue durée de vie et leur remplacement rapide. Même après une longue période d'utilisation, les propriétés qualitatives des mousses d'étanchéité ne s'altèrent pas. 

Nous vous fabriquons sur mesure la mousse dont vous avez besoin avec le motif à trou adéquat. Exemples de motifs à trou :

Les mousses d'étanchéité de Schmalz se remplacent en toute simplicité grâce à un film à changement rapide. Ken Steyerl, responsable produit, vous montre comment procéder sur le système de préhension FXP/FMP en guise d'exemple.

Votre mousse d'étanchéité individuelle est bien entendu fournie également avec le film à changement rapide. Demandez votre mousse d'étanchéité dès aujourd'hui.

Consultez notre offre dès maintenant !

Nos systèmes de préhension dans notre boutique en ligne