Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Plaque d'étanchéité (FXP/FMP)
Longueur L | 1 234 mm |
Largeur B | 128 mm |
Hauteur H | 20 mm |
Disposition des cellules d'aspiration | 3 rangées, 18 mm |
Type de matière | Mousse O, Hauteur 20 mm |
avec | Adhésif d'un côté |
Plage de mesure | bar |
Poids | 0,075 kg |
Consignes de commande: DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE