Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Longueur L | 1 432 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R36 |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 60 mm |
Poids | 7,4 kg |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SVK |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R36 |
Nombre de ventouses | 193 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 630 N |
Poids | 7,40 kg |
Élément d'étanchéité | Ventouses |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 1050 l/min |
Famille de produit | FMP |
Consignes de commande: FMP-SVK 1432 5R36 SPB2-20P G60
Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2