Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 150 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
G3 | G1/2"-M |
H | 167,60 mm |
H1 | 129 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 10 mm |
H4 | 20 mm |
L | 40,50 mm |
L3 | 5,60 mm |
L4 | 11,10 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 14 mm |
Z (Course) | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 2700 g |
Ind. de rigid. | 3,83 N/mm |
Famille de produit | FST-FLEX |
Consignes de commande: FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
La suspension souple FST-FLEX (tôle de maintien + tige à ressorts) est fournie comme pièce individuelle. Afin d’obtenir une suspension souple complète (tôle de maintien + tige à ressorts + plaque de fixation + accessoires), vous devez commander les éléments suivants :
Accessoires disponibles : Flexolink (FLK), brides robot (FLAN-PL)