Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtre à poussière
Raccord | G1-1/4"-F |
Version | Boîtier en acier |
Débit nominal | 96 m³/h |
Porosité | 3 µm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B1 | 81 mm |
D | 136 mm |
G1 | G1-1/4"-F |
G2 | G1-1/4"-F |
L | 116 mm |
L1 | 191 mm |
L2 | 17 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Raccord | G1-1/4"-F |
Débit nominal | 96 m³/h |
Débit nominal | 1600 l/min |
Max. vide | -950 mbar |
Porosité | 3 µm |
Poids | 1 kg |
Famille de produit | VF |
Consignes de commande: STF G1-1/4-IG N
Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange
Accessoires disponibles : équerre de fixation