Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Longueur L | 1 036 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 5R36 |
avec | Filtre |
conception Raccords | Droit |
Diamètre extérieur D | 60 mm |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Max. consommation d'air souffler | 800 l/min |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Poids | 6,1 kg |
Famille de produit | FMP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 77 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SW |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 5R36 |
Nombre de ventouses | 137 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 350 N |
avec | Filtre |
avec | Filtre |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Poids | 6,10 kg |
Élément d'étanchéité | Ventouses |
Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Famille de produit | FMP |
Consignes de commande: FMP-S-SW90 1036 5R36 SPB2-20P F G60
Pièces de rechange disponibles : mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse SPB2