Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Systèmes de préhension de surface par le vide à générateur de vide pneu. intégré et résistances au flux
Longueur L | 1 036 mm |
Largeur B | 130 mm |
Disposition | 3R54 |
Nombre de ventouses | 56 |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Structure du g | Ejecteur multi-étagé SEMP |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Tension DC | 24V - DC |
Diamètre des buses | 1,4 mm |
Consommation d'air | 625 l/min |
Poids | 7 kg |
Famille de produit | FXP |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 105 mm |
H1 | 144 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Type de vanne | SW |
Attribut | Valeur |
---|---|
Disposition | 3R54 |
Nombre de ventouses | 56 |
Force d'aspir. de -250 mbar | 485 N |
Capacité d'aspiration (max.) | 2270 l/min |
Consommation d'air | 625 l/min |
Élément d'étanchéité | Ventouses |
avec | 1x vanne de commande vide / souffler |
Poids | 7 kg |
Famille de produit | FXP |
Consignes de commande: FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P
Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)