Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Conception vacuostat | avec affichage |
Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
Affichage | 2xLED |
Type de protection IP | IP 65 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 19,60 mm |
G1 | G1/8"-M |
G2 | M5-F |
G3 | M8x1-M |
L | 60,50 mm |
L1 | 77,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Moyen de mesure | Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile |
Plage de mesure | -1,0 ... 0,0 bar |
Protection surpression max. | 8 bar |
Plage de mesure | -14,5 ... 0,0 psi psi |
Protection surpression max. | 116,03 psi |
Précision de la reproduction | ± 3% de la plage de mesure |
Hystérésis | Réglable |
Entrées/sorties | 2 numériques |
Capacité de commutation max. | 100 mA |
Affichage | 2xLED |
Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
Raccord | G1/8"-M + M5-F |
Tension | 10-30V DC |
Consom. de courant | 35 mA |
Type de protection IP | IP 65 |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Poids | 16 g |
Conception vacuostat | avec affichage |
Famille de produit | VSI |
Consignes de commande: VSi V D M8-4
Le vacuostat et pressostat VSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement). Le produit consiste en :
Accessoires disponibles: câble de raccordement, équerre de fixation