• Système de préhension à poids propre léger pour fonctionnement avec générateur de vide externe pour la manipulation de pièces dans le secteur de la logistique interne
  • Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires avec robots collaboratifs
  • Palettisation et dépalettisation de cartons
Produits - Points forts
  • Préhenseur de surface adapté au fonctionnement du HRC, car il répond aux exigences de la norme ISO TS 15066
  • Accès direct et facile aux données de l'appareil via l'interface NFC à l'aide d'un smartphone
  • Charge maximale utile élevée avec une construction légère et dynamique grâce à la fabrication additive (impression 3D).
  • La technologie de communication innovante permet d'intégrer facilement le préhenseur dans les environnements IoT.
Systèmes de préhension de surface FMCB
  • Préhenseur modulaire avec carter imprimé en 3D
  • Raccordement par bride (1) adapté pour robots MRK courants
  • Génération de vide externe (2) avec raccords pour génération du vide externe
  • Mousse d’étanchéité souple avec film adhésif ou ventouses (3)
  • Pressostat et vacuostat VSi (4) pour le contrôle du système
  • Raccord d’air comprimé (6) et raccord électrique M12-8 (5)
  • Préhenseur de surface pour générateur de vide externe
  • Convient au fonctionnement avec robots collaboratifs
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par